You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "POL32-M 40-57V DC"

Les feux d'obstacle de la série POL sont conçus pour être utilisés de manière fiable et en continu à l'extérieur. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances optiques efficaces, permettent un balisage durable d'un large éventail de structures.

  • Protection anti-éblouissement - Réglable en fonction des conditions d'éclairage locales
  • Membrane respirante - Prévention de la condensation dans des plages de températures extrêmes
  • Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
  • Autosurveillance avec relais à contact sec - Permet le basculement automatique vers l'éclairage de secours
Caractéristiques techniques
Référence
21105661005
Plage de tension nominale (CC)
48-48 V
Plage de tension (CC)
40-57 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
32 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
131,12 m
Type de lampe
LED
Plage de fonctionnement (°C)
-20-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
68
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polybutylène téréphtalate
Poids du produit (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131121336
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (mm)
240 mm x 118 mm x 118 mm
Référence
21105661005
Plage de tension nominale (CC)
48-48 V
Plage de tension (CC)
40-57 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
32 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
430,19 ft.
Type de lampe
LED
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-4-122 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
68
Couleur du boîtier/de l'article
Noir
Matériau du boîtier
Polybutylène téréphtalate
Poids du produit (lb.)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131121336
ETIM-Class
EC002975
Dimensions du produit (pouces)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Product sheet DE PDF 503.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download