Protect
PRO 10
Protect Sirène 116dB
115-230VAC RAL3000
Réf. produit :
23150640000
Les sirènes de la série PROTECT sont dotées d'un boîtier en aluminium moulé sous pression d'une robustesse exceptionnelle. Elles sont conçues pour les environnements industriels exigeants et les applications nécessitant un haut niveau de fiabilité, de sécurité fonctionnelle, de protection dans les zones dangereuses ou d'homologation maritime.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Informations sur le produit "PRO 10 95-265V AC"
Les sirènes de la série PROTECT sont dotées d'un boîtier en aluminium moulé sous pression d'une robustesse exceptionnelle. Elles sont conçues pour les environnements industriels exigeants et les applications nécessitant un haut niveau de fiabilité, de sécurité fonctionnelle, de protection dans les zones dangereuses ou d'homologation maritime.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
- Référence
- 23150640000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 95-265 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,145 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -4 dB
- Niveau sonore : niveau 2
- -10 dB
- Niveau sonore : niveau 3
- -16 dB
- Niveau sonore : 4
- -22 dB
- Niveau sonore : 5
- -26 dB
- Niveau sonore : 6
- -30 dB
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK09
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 2,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250500
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Référence
- 23150640000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 95-265 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,145 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -4 dB
- Niveau sonore : niveau 2
- -10 dB
- Niveau sonore : niveau 3
- -16 dB
- Niveau sonore : 4
- -22 dB
- Niveau sonore : 5
- -26 dB
- Niveau sonore : 6
- -30 dB
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
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
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK09
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 5,98 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250500
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.55 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 485.98 KB | Download | |
| Certificate EN5403 | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 255.5 KB | Download |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |