Protect
PRO 10-SIL
Protect Sirène 116dB surveillé
12-48VDC RAL3000
Réf. produit :
23150630601
Les sirènes de la série PROTECT sont dotées d'un boîtier en aluminium moulé sous pression d'une robustesse exceptionnelle. Elles sont conçues pour les environnements industriels exigeants et les applications nécessitant un haut niveau de fiabilité, de sécurité fonctionnelle, de protection dans les zones dangereuses ou d'homologation maritime.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
Informations sur le produit "PRO 10-SIL 10-60V DC"
Les sirènes de la série PROTECT sont dotées d'un boîtier en aluminium moulé sous pression d'une robustesse exceptionnelle. Elles sont conçues pour les environnements industriels exigeants et les applications nécessitant un haut niveau de fiabilité, de sécurité fonctionnelle, de protection dans les zones dangereuses ou d'homologation maritime.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Classé SIL2/PL d grâce à un design de sécurité intégré et à un canal de diagnostic - Conforme aux exigences de sécurité fonctionnelle
- Référence
- 23150630601
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 9-66 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale continu
- 0,96 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Niveau SIL
- 2
- Niveau de performance
- d
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK09
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids de l'unité d'emballage (kg)
- 2,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Référence
- 23150630601
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 9-66 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale continu
- 0,96 A
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- Niveau SIL
- 2
- Niveau de performance
- d
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
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK09
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 6,07 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.55 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |