Protect
PRO X 10
Protect Combinaison sirène/xénon 116dB
24-48VDC RAL3000 AM
Réf. produit :
23152634000
Les dispositifs de signalisation combinés de la série PROTECT assurent une alerte sonore et visuelle fiable dans les zones dangereuses. Leur conception robuste et certifiée est adaptée aux applications de Zone 2, Zone 22 et à certaines applications de Classe I/II/III, Division 2.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
Informations sur le produit "PRO X 10 10-60V DC AM"
Les dispositifs de signalisation combinés de la série PROTECT assurent une alerte sonore et visuelle fiable dans les zones dangereuses. Leur conception robuste et certifiée est adaptée aux applications de Zone 2, Zone 22 et à certaines applications de Classe I/II/III, Division 2.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Référence
- 23152634000
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-48 V
- Plage de tension (CC)
- 11-60 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,85 A
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 2,79 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254034
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Référence
- 23152634000
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-48 V
- Plage de tension (CC)
- 11-60 V
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 6,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131254034
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 363.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 363.99 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 7 | 12.6 | 11.6 | |
| Avertissement | 14 | 25.2 | 23.2 | |
| Indication | 31.5 | 56.7 | 52.2 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | ||||
| Avertissement | ||||
| Indication | ||||
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |