You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PTFA 60000 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Ventilateurs à filtre montés sur le toit - Risque réduit de collision avec les composants internes
  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Certifié par un organisme tiers - Design de produit fiable
  • Certifié conforme aux normes internationales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualité des produits reconnue et fiable à l'échelle mondiale
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
Caractéristiques techniques
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
33
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-20-70 °C
Dimensions de la découpe (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensions du produit (mm)
436 mm x 436 mm x 110 mm
Poids du produit (kg)
2,5 kg
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
33
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-4-158 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
11.5 inch x 11.5 inch
Profondeur de montage (pouces)
1,34 pouce
Poids du produit (lb.)
5,513 lb.
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (pouces)
17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.69 MB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 17.08 MB Download

Technical Drawings

PTFA 60000 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in