Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 22000 WT CE P&P
Échangeur eau/eau 22kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
Réf. produit :
42122205003
Le refroidisseur eau/eau Pfannenberg PWW 2.0 est conçu à partir de composants résistants afin d'éviter la corrosion et la contamination de l'eau de process grâce à des circuits d'eau séparés. Disponible en versions mécanique, électrique et Plug&Play, il s'adapte à un large éventail d'applications de refroidissement industriel.
- Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
- Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
Informations sur le produit "PWW 22000 WT CE P&P STD"
Le refroidisseur eau/eau Pfannenberg PWW 2.0 est conçu à partir de composants résistants afin d'éviter la corrosion et la contamination de l'eau de process grâce à des circuits d'eau séparés. Disponible en versions mécanique, électrique et Plug&Play, il s'adapte à un large éventail d'applications de refroidissement industriel.
- Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
- Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
- Référence
- 42122205003
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Nombre de phases
- 3
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 15 °C
- Tension nominale 50 Hz
- 460 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Tension nominale 60 Hz
- 400 V
- Kit de configuration pour système de chauffage « eau/eau »
- plug&play
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Intégré
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 22000 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- PWW 22000
- Poids du produit (kg)
- 32,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258612
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 468 mm x 600 mm x 675 mm
- Référence
- 42122205003
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 400-460 V
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Nombre de phases
- 3
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 59 °F
- Tension nominale 50 Hz
- 460 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Tension nominale 60 Hz
- 400 V
- Kit de configuration pour système de chauffage « eau/eau »
- plug&play
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 80/20
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Intégré
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 75060 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- PWW 22000
- Poids du produit (lb.)
- 71,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258612
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 18.4 inch x 23.6 inch x 26.58 inch
Caractéristiques techniques