You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWW 9000 WT CE P&P STD"

Le refroidisseur eau/eau Pfannenberg PWW 2.0 est conçu à partir de composants résistants afin d'éviter la corrosion et la contamination de l'eau de process grâce à des circuits d'eau séparés. Disponible en versions mécanique, électrique et Plug&Play, il s'adapte à un large éventail d'applications de refroidissement industriel.

  • Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
  • Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
Caractéristiques techniques
Référence
42120905009
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Fréquence nominale
50 Hz
Nombre de phases
1
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
15 °C
Tension nominale 50 Hz
230 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Tension nominale 60 Hz
230 V
Kit de configuration pour système de chauffage « eau/eau »
plug&play
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Intégré
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
9000 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
PWW 9000
Poids du produit (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131258582
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
468 mm x 630 mm x 600 mm
Référence
42120905009
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Fréquence nominale
50 Hz
Nombre de phases
1
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
59 °F
Tension nominale 50 Hz
230 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Tension nominale 60 Hz
230 V
Kit de configuration pour système de chauffage « eau/eau »
plug&play
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Intégré
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
30710 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
PWW 9000
Poids du produit (lb.)
66,14 lb.
GTIN (EAN)
4061131258582
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch