You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "PY L-M-M 95-265V AC GN 7035"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
  • Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
21553646004
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
95-265 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
95-265 V
Type de tension
AC/DC
Intensité lumineuse (cd)
22 cd
couleur de la lentille
Vert
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
108,72 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131252962
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Référence
21553646004
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
95-265 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
95-265 V
Type de tension
AC/DC
Intensité lumineuse (cd)
22 cd
couleur de la lentille
Vert
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
356,69 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131252962
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Product sheet DE PDF 352.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 352.45 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 8 9.1 9.4
Avertissement 16 18.2 18.8
Indication 36 40.9 42.3