You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PY L-S 90-265 AC RGB 7035"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
  • LED RVB multicolore - Remplace les colonnes lumineuses traditionnelles en réunissant plusieurs couleurs dans un seul appareil
Caractéristiques techniques
Référence
21513648055
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
90-265 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
90-265 V
Type de tension
AC/DC
Intensité lumineuse (cd)
10 cd
couleur de la lentille
Multicolore
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
73,3 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131239963
ETIM-Class
EC002494
Dimensions du produit (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Référence
21513648055
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
90-265 V
Plage de tension nominale (CC)
120-120 V
Plage de tension (CC)
90-265 V
Type de tension
AC/DC
Intensité lumineuse (cd)
10 cd
couleur de la lentille
Multicolore
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
240,48 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131239963
ETIM-Class
EC002494
Dimensions du produit (pouces)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 598.78 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 598.78 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S N/A pdf 2.09 MB Download
MANUAL PY L-S N/A pdf 1.86 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 5 3.9 4
Avertissement 10 7.8 8
Indication 22.5 17.6 18