Pyra
PY L-S
Pyra Lampe LED multifonctionnelle 201cd
RAL3000 YE
Réf. produit :
21513643000
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
Informations sur le produit "PY L-S 90-265 AC YE 3000"
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Technologie LED à longue durée de vie - Pour une utilisation fiable et sans maintenance
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Joints et vis impossibles à perdre - Manipulation sûre et facile pour un câblage et une installation plus rapides
- Référence
- 21513643000
- Plage de tension (50 Hz)
- 90-265 V
- Plage de tension (CC)
- 90-265 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,036 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 201 cd
- couleur de la lentille
- Jaune
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,165 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239925
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Référence
- 21513643000
- Plage de tension (50 Hz)
- 90-265 V
- Plage de tension (CC)
- 90-265 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale (lumière clignotante à 1 Hz) (tension nominale moyenne)
- 0,036 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 201 cd
- couleur de la lentille
- Jaune
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 0,36 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239925
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 598.78 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 598.78 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-S | N/A | 2.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-S | N/A | 1.86 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 7.2 | 3.1 | 3.2 | |
| Avertissement | 14.4 | 6.2 | 6.4 | |
| Indication | 32.4 | 14 | 14.4 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 23.6 | 10.2 | 10.5 | |
| Avertissement | 47.2 | 20.3 | 15.8 | |
| Indication | 106.3 | 45.8 | 28.9 | |