You are currently viewing content for: Pays-Bas · français

Informations sur le produit "PY X-L-15 230 AC RD 3000"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Consommation électrique stable - Prévention des fluctuations de charge pour une utilisation fluide et fiable du système
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Offre une portée plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe-torche de 10 J - Réduit le nombre d'appareils nécessaires
Caractéristiques techniques
Référence
21561105000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Intensité lumineuse (cd)
64 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
185,43 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,69 kg
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
157 mm x 212 mm x 144 mm
Référence
21561105000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Intensité lumineuse (cd)
64 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
608,37 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
1,52 lb.
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
6.18 inch x 8.35 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 304.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 304.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 176.61 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 14.6 9.2 18.2
Avertissement 29.2 18.4 36.4
Indication 65.7 41.4 81.9