PYRA
PY X-L-15
Pyra Lampe torche au xénon 15J 64cd
24VDC RAL7035 RD
Réf. produit :
21561805055
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Consommation électrique stable - Prévention des fluctuations de charge pour une utilisation fluide et fiable du système
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Offre une portée plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe-torche de 10 J - Réduit le nombre d'appareils nécessaires
Informations sur le produit "PY X-L-15 24 DC RD 7035"
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Consommation électrique stable - Prévention des fluctuations de charge pour une utilisation fluide et fiable du système
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Offre une portée plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe-torche de 10 J - Réduit le nombre d'appareils nécessaires
- Référence
- 21561805055
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,54 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,54 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 64 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 185,43 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,69 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132387
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 157 mm x 212 mm x 144 mm
- Référence
- 21561805055
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,54 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,54 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 64 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 608,37 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,52 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132387
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.18 inch x 8.35 inch x 5.67 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 304.1 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 304.1 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 176.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 14.6 | 9.2 | 18.2 | |
| Avertissement | 29.2 | 18.4 | 36.4 | |
| Indication | 65.7 | 41.4 | 81.9 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 47.9 | 30.2 | 59.7 | |
| Avertissement | 95.8 | 60.4 | 89.6 | |
| Indication | 215.6 | 135.8 | 164.2 | |