PYRA
PY X-M-10
Pyra Lampe torche au xénon 10J 45cd
115VAC RAL7035 BU
Réf. produit :
21551157055
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Consommation électrique stable - Prévention des fluctuations de charge pour une utilisation fluide et fiable du système
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Flash puissant 10 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
Informations sur le produit "PY X-M-10 115V AC BU RAL7035"
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Consommation électrique stable - Prévention des fluctuations de charge pour une utilisation fluide et fiable du système
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Flash puissant 10 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
- Référence
- 21551157055
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 45 cd
- couleur de la lentille
- Bleu
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,44 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131151937
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Référence
- 21551157055
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 45 cd
- couleur de la lentille
- Bleu
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 0,97 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131151937
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 526.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 10 | 5.5 | 12.4 | |
| Avertissement | 20 | 11 | 24.8 | |
| Indication | 45 | 24.8 | 55.8 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 32.8 | 18 | 40.6 | |
| Avertissement | 65.6 | 36 | 60.9 | |
| Indication | 147.6 | 81 | 111.7 | |