You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PY X-M-10 230V AC YE RAL7035"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Consommation électrique stable - Prévention des fluctuations de charge pour une utilisation fluide et fiable du système
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Flash puissant 10 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
Caractéristiques techniques
Référence
21551103055
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Intensité lumineuse (cd)
129 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
263,26 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,44 kg
GTIN (EAN)
4061131131281
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Référence
21551103055
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,15 A
Intensité lumineuse (cd)
129 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
863,73 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131131281
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 526.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 15.4 8.6 19.4
Avertissement 30.8 17.2 38.8
Indication 69.3 38.7 87.3