Pyra
PY X-MA-10
Pyra Ensemble xénon/sirène 101dB 10J 82cd
12-48VDC RAL3000 AM
Réf. produit :
21555814000
Les avertisseurs sonores et les feux clignotants au xénon de la série PYRA allient une signalisation hautement performante à une installation particulièrement simple et sûre. Les signaux lumineux et sonores peuvent être commandés séparément et adaptés de manière flexible à chaque application industrielle.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Informations sur le produit "PY X-MA-10 10-57VDC AM RAL3000"
Les avertisseurs sonores et les feux clignotants au xénon de la série PYRA allient une signalisation hautement performante à une installation particulièrement simple et sûre. Les signaux lumineux et sonores peuvent être commandés séparément et adaptés de manière flexible à chaque application industrielle.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Référence
- 21555814000
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-57 V
- Consommation de courant nominale continu
- 0,975 A
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 101 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -20 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 8
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 1
- Intensité lumineuse (cd)
- 82 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 209,9 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131991
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 134 mm x 172 mm x 114 mm
- Référence
- 21555814000
- Plage de tension nominale (CC)
- 12-48 V
- Plage de tension (CC)
- 10-57 V
- Type de tension
- DC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 101 dB(A)
- Réduction maximale du niveau sonore (dB)
- -20 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 8
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 1
- Intensité lumineuse (cd)
- 82 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 688,63 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131991
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 526.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 12.8 | 7.1 | 16 | |
| Avertissement | 25.6 | 14.2 | 32 | |
| Indication | 57.6 | 32 | 72 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 42 | 23.3 | 52.5 | |
| Avertissement | 84 | 46.6 | 78.8 | |
| Indication | 189 | 104.8 | 144.4 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |