You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PY X-MA-10 230V AC YE RAL3000"

Les avertisseurs sonores et les feux clignotants au xénon de la série PYRA allient une signalisation hautement performante à une installation particulièrement simple et sûre. Les signaux lumineux et sonores peuvent être commandés séparément et adaptés de manière flexible à chaque application industrielle.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Ensemble avertisseur sonore / sirène et feu / lampe précâblés - Câblage et installation rapides à partir d'une seule borne de raccordement
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Caractéristiques techniques
Référence
21555103000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
187-255 V
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,18 A
Type de tension
AC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
101 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
8
Nombre de sonneries externes sélectionnables
1
Intensité lumineuse (cd)
129 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
263,26 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131016762
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Référence
21555103000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
187-255 V
Type de tension
AC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
101 dB(A)
Réduction maximale du niveau sonore (dB)
-20 dB
Nombre de tons d’alarme
8
Nombre de sonneries externes sélectionnables
1
Intensité lumineuse (cd)
129 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
863,73 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131016762
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 838.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 15.4 8.6 19.4
Avertissement 30.8 17.2 38.8
Indication 69.3 38.7 87.3
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8