You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "PY X-S-05 230 AC AM"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
  • Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
  • Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Caractéristiques techniques
Référence
21510104000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,055 A
Intensité lumineuse (cd)
27 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
120,44 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
4
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131130260
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Référence
21510104000
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,055 A
Intensité lumineuse (cd)
27 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
395,15 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
4
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131130260
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 629.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 7.6 5.8 8
Avertissement 15.2 11.6 16
Indication 34.2 26.1 36