PYRA
PY X-S-05
Pyra Lampe torche au xénon 5J 37cd
24VDC RAL9003 AM
Réf. produit :
21510804175
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Informations sur le produit "PY X-S-05 24 DC AM 9003"
Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
- Référence
- 21510804175
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 37 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Blanc
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 4
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Référence
- 21510804175
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 37 cd
- couleur de la lentille
- Ambre
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 66
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Blanc
- Matériau du boîtier
- PC/ABS
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 4
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| Avertissement | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| Indication | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| Avertissement | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| Indication | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |