You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PY X-S-05-PL 24 DC RD"

Les balises de la série PYRA allient une signalisation au xénon haute performance à une utilisation particulièrement simple et sûre. Elles assurent une indication, un avertissement et une alarme hautement visibles pour les applications industrielles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
  • Niveau de performance C - Respect des exigences de sécurité fonctionnelle
  • Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Caractéristiques techniques
Référence
21510805007
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,3 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,3 A
Intensité lumineuse (cd)
18 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
98,34 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Niveau de performance
c
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
4
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Référence
21510805007
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,3 A
Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
0,3 A
Intensité lumineuse (cd)
18 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
322,64 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Niveau de performance
c
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
PC/ABS
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
4
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 30.15 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 104.56 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 5.6 4.9 6.1
Avertissement 11.2 9.8 12.2
Indication 25.2 22.1 27.5