Quadro
QUADRO F12-SIL
Quadro Lampe torche au xénon 13J 140cd
24VDC RAL7035 CL
Réf. produit :
21041801601
Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
Informations sur le produit "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"
Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Surveillance avec alimentation électrique indépendante - Une sécurité accrue dans les environnements exigeants
- Contact sans potentiel - Offre une interface simple et flexible pour la signalisation des erreurs dans tout système de commande
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Référence
- 21041801601
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 140 cd
- couleur de la lentille
- Effacer
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -30-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 95 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119326
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Référence
- 21041801601
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Intensité lumineuse (cd)
- 140 cd
- couleur de la lentille
- Effacer
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -22-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 95 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Matériau du boîtier
- Polycarbonate
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119326
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 155.68 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 167.31 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 155.43 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 216.42 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 216.42 KB | Download | |
| Certificate SIL_PL | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.72 KB | Download | |
| Manual QUADRO F12 SIL | N/A | 1.64 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 23.6 | 17.9 | 23.8 | |
| Avertissement | 47.2 | 35.8 | 47.6 | |
| Indication | 106.2 | 80.6 | 107.1 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 77.4 | 58.7 | 78 | |
| Avertissement | 154.8 | 117.4 | 117 | |
| Indication | 348.3 | 264.2 | 214.5 | |