- Entreprise
-
Solutions thermiques
- FIND A PRODUCT
- OBTENIR DES CONSEILS
- OBTENIR DE L'AIDE
- OUTILS ET TÉLÉCHARGEMENTS
- Solutions de signalisation
- Centre d'Expérience
Filtre
PF Catalogue
PF 22000
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 64m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Référence
- 11622104050
PF 22000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Référence
- 11622104053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11622104054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11622104055
PF 22000
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 64m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Référence
- 11622154050
PF 22000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 70m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Référence
- 11622154053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11622154054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11622154055
PF 22000
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 56m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Référence
- 11622804050
PF 22000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 61m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Référence
- 11622804053
PF 22000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 61m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Référence
- 11622804054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11622804055
PF 32000
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Référence
- 11632104050
PF 32000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Référence
- 11632104053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11632104054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11632104055
PF 32000
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 110m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 UL
- Référence
- 11632154050
PF 32000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 110m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Référence
- 11632154053
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11632154054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11632154055
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11632804050
PF 32000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
- Référence
- 11632804053
PF 32000 A
Ventilateurs à filtre PF 4e génération 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 A UL
- Référence
- 11632804054
PROD_NAM Short: PF/PFA Placeholder
Filterfan PF Short Title: PF/PFA Placeholder
PROD_NAM Feature: PF/PFA Placeholder
- Référence
- 11632804055