You are currently viewing content for: Russie · français

Pièces de rechange pour ventilateurs à filtre

Rechercher des pièces de rechange - Présentation des filtres et des Ventilateurs

Utilisez la recherche ci-dessous pour trouver et télécharger rapidement les instructions de service dont vous avez besoin.

Présentation des filtres et ventilateurs

Sélectionnez votre modèle de Ventilateur à filtre pour trouver rapidement le tapis filtrant compatible avec votre application. Cet aperçu vous aide à identifier la taille et la version adaptées pour garantir un flux d’air fiable et une protection efficace.

Aucune pièce de rechange correspondante trouvée.

Ventilateurs à filtre de 3e génération

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre Référence Tapis filtrant en non-tissé Description Ventilateurs à filtre de nouvelle génération
PF 1000 18611600029 FM PF 1000 87 x 87 PF 11000
PF 2000 18611600066 FM PF 2000 115 x 115 PF 22000
PF 2500 18611600074 FM PF 2500/3000 210 x 210 PF 42500
PF 3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210 x 210 PF 43000
PF 5000 18611600081 FM PF 5+6+7 277 x 277 PF 65 000
PF 6000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 66 000
PF 7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 67000

Filtres d'échappement

Filtres d'échappement Filtre de rechange Description Modèle de remplacement
PFA 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PFA 10000
PFA 2000 18611600066 FM PF 2000 115 x 115 PFA 20000
PFA 2500/3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210 x 210 PFA 40000
PFA 5000/6000/7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277 x 277 PFA 60000

Ventilateurs à filtre de 4e génération

Ventilateurs à filtre

Ventilateurs à filtre Référence Tapis filtrant en non-tissé Description (5 pièces) Référence : Tapis filtrant plissé Description
PF 11000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 n/a n/a
PF 22000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PF 32000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PF 42500 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212 x 200 x 17
PF 43000 18611600032 FM PF 4xx00 216 x 216 18611600036 FF PF 4xx00 212 x 200 x 17
PF 65000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279 x 264 x 17
PF 66000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 67000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17

Filtres d'échappement

Filtres d'échappement Tapis filtrant en non-tissé Description (5 pièces) Tapis filtrant plissé Description
PFA 10000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 n/a n/a
PFA 20000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PFA 30000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PFA 40000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212 x 200 x 17
PFA 60000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279 x 264 x 17
PTFA 60000 18611600124 FM PTFA 60000 290 x 70 n/a n/a

Ventilateur à filtre supérieur

Ventilateur à filtre supérieur Tapis filtrant en non-tissé Description (20 pièces)
PTF 60500 18611600124 FM PTF 60500 290 x 70
PTF 60700 18611600143 FM PTF 60700 290 x 95
PTF 61000 18611600143 FM PTF 61000 390 x 100
PTF 1200 18611600193 FM PTF 1200 246 x 146

Ventilateurs

Ventilateurs à filtre Ventilateur 1 230 V Ventilateur 2 115 V Ventilateur 3 24 V CC / 400/460 V
PF 11000 18611000032 18611000028 18611000039 (24 V CC)
PF 22000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 V CC)
PF 32000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 V CC)
PF 42500 18811000004 18611000075 18611000040 (24 V CC)
PF 43000 18611000019 18611000012 18611000056 (24 V CC)
PF 65000 18611000044 18611000047 n/a
PF 66000 18611000045 avec condensateur 18811000080 18611000050 (400/460 V)
PF 67000 18611000046, condensateur inclus 18611000049 18611000051 (400/460 V)

Condensateur

Condensateur 230 V
PF 66/67,000 18611100001