AB WB
WBL
WBx Lampe torche au xénon 5J 45cd
110VAC RAL1012 YE
Réf. produit :
21003163000
Les feux clignotants au xénon compacts de la série WBx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Informations sur le produit "WBL 110 AC YE"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série WBx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
- Référence
- 21003163000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 110-110 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 99-121 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 45 cd
- couleur de la lentille
- Jaune
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 155,49 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,26 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131102892
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 230 mm x 50 mm x 66 mm
- Référence
- 21003163000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 110-110 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 99-121 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 45 cd
- couleur de la lentille
- Jaune
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 510,14 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 0,57 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131102892
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 278.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 278.75 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 12.6 | 15.8 | 15.8 | |
| Avertissement | 25.2 | 31.6 | 31.6 | |
| Indication | 56.7 | 71.1 | 71.1 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 41.3 | 51.8 | 51.8 | |
| Avertissement | 82.7 | 103.7 | 77.8 | |
| Indication | 186 | 233.3 | 142.6 | |