WB
WBL-M
WBx Lampe torche au xénon 5J 32cd surveillé
230VAC RAL1012 RD
Réf. produit :
21003105156
Les feux clignotants au xénon compacts de la série WBx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Informations sur le produit "WBL-Ü 230 AC RD flash monitored"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série WBx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Fonction surveillée - Garantie d'alarmes immédiates dans les applications critiques pour la sécurité
- Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
- Référence
- 21003105156
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,07 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,07 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 32 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 131,12 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131102700
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Référence
- 21003105156
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,07 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,07 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 32 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 430,19 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131102700
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 147.11 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 147.11 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Avertissement | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Indication | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Avertissement | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Indication | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |