You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "WBS 60 DC AM"

Les feux clignotants au xénon compacts de la série WBx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.

  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
  • Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Caractéristiques techniques
Référence
21003654000
Plage de tension nominale (CC)
60-60 V
Plage de tension (CC)
54-66 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
39 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
144,75 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de fonctionnement (°C)
-25-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Jaune
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (kg)
0,3 kg
GTIN (EAN)
4061131103639
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (mm)
230 mm x 50 mm x 66 mm
Référence
21003654000
Plage de tension nominale (CC)
60-60 V
Plage de tension (CC)
54-66 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
39 cd
couleur de la lentille
Ambre
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
474,91 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Jaune
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Poids du produit (lb.)
0,66 lb.
GTIN (EAN)
4061131103639
ETIM-Class
EC001333
Dimensions du produit (pouces)
9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Product sheet DE PDF 278.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 278.75 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 11 10.8 10.8
Avertissement 22 21.6 21.6
Indication 49.5 48.6 48.6