You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTI 8201P 230V IC LAP 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.Des performances optimales dans les environnements extrêmes. Rendement énergétique élevé, fiabilité, durabilité et adaptation aux environnements difficiles.

  • Rendement énergétique - Économies d'énergie importantes grâce à un Design axé sur l'efficacité
  • Préfiltre en option - Peut être équipé de filtres en aluminium, en non-tissé ou plissés pour une utilisation dans différentes conditions ambiantes, ce qui prolonge la durée de vie et les intervalles d'entretien
  • Rendement énergétique - La conception à microcanaux permet une dissipation thermique jusqu’à 40 % supérieure à celle des condenseurs standard, améliorant ainsi le transfert de chaleur du fluide frigorigène vers l’air ambiant
Caractéristiques techniques
Référence
90000008201
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Contrôleur intelligent
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,5
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,4
Fonction de chauffage
Oui (1)
Courant d'appel à 50 Hz
13,8 A
Courant d'appel à 60 Hz
13,8 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Partiellement encastré
Nombre de phases
1
Puissance de chauffage électrique
1000 W
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
658 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
796 W
Type de fusible
gG
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
835 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
920 W
Quantité de réfrigérant (g)
350 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
1010 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
1010 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
510 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
510 m³/h
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
26 kg
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
783 mm x 483 mm x 200 mm
Modbus
Oui (1)
Référence
90000008201
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Contrôleur intelligent
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,5
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,4
Fonction de chauffage
Oui (1)
Courant d'appel à 50 Hz
13,8 A
Courant d'appel à 60 Hz
13,8 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Partiellement encastré
Nombre de phases
1
Puissance de chauffage électrique
1000 W
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
658 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
796 W
Type de fusible
gG
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
2849 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
3139 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
12,35 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
594 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
594 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
300 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
300 cfm
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
57,32 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
30.83 inch x 19.02 inch x 7.87 inch
Modbus
Oui (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
Product sheet DE PDF 378.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.79 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.74 MB Download

Technical Drawings

DTI 8201P 230V IC LAP 7035

Dimensions
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in