BE-Series
BExB G15-D-P-Ex
BEx Luce flash xeno Ex 15J 170cd zona 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 YE
Codice prodotto:
31111103000
I segnalatori luminosi a LED e allo xeno antideflagranti della serie BEx garantiscono una segnalazione visiva ad alte prestazioni per le zone 1 e 2 e, a seconda del modello, anche per le zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione di allarme affidabile in applicazioni particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 55 °C
- Potente flash 15 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
Info sui prodotti "BExB G15-D-P 230V AC YE"
I segnalatori luminosi a LED e allo xeno antideflagranti della serie BEx garantiscono una segnalazione visiva ad alte prestazioni per le zone 1 e 2 e, a seconda del modello, anche per le zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione di allarme affidabile in applicazioni particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 55 °C
- Potente flash 15 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
- Numero articolo
- 31111103000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 170 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 302,22 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Polvere fuori zona
- 21, 22
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -50-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Materiale della lente o della cupola
- PC/Vetro
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 2,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131161110
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- Numero articolo
- 31111103000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Intensità luminosa (cd)
- 170 cd
- colore delle lenti
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 991,53 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Polvere fuori zona
- 21, 22
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -58-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Materiale della lente o della cupola
- PC/Vetro
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 5,4 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131161110
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.06 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 414.73 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 13.2 | 12.4 | 12.4 | |
| Avvertimento | 26.4 | 24.8 | 24.8 | |
| Indicazione | 59.4 | 55.8 | 55.8 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 43.3 | 40.7 | 40.7 | |
| Avvertimento | 86.6 | 81.4 | 61 | |
| Indicazione | 194.9 | 183.1 | 111.9 | |