You are currently viewing content for: Paesi Bassi · italiano

Info sui prodotti "BExB G15-E-P 230V AC YE"

I segnalatori luminosi a LED e allo xeno antideflagranti della serie BEx garantiscono una segnalazione visiva ad alte prestazioni per le zone 1 e 2 e, a seconda del modello, anche per le zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione di allarme affidabile in applicazioni particolarmente impegnative.

  • Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 55 °C
  • Scatola di derivazione Ex e - Cablaggio semplice e installazione rapida senza dover accedere alla custodia Ex d
  • Potente flash 15 J J - Il flash xeno garantisce un'eccellente percettibilità
Dati tecnici
Numero articolo
31110103000
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
170 cd
colore delle lenti
Giallo
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
302,22 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Gas fuori zona
1, 2
Polvere fuori zona
21, 22
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-50-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Materiale della lente o della cupola
PC/Vetro
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
2,75 kg
GTIN (EAN)
4061131160878
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (mm)
240 mm x 165 mm x 215 mm
Numero articolo
31110103000
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Intensità luminosa (cd)
170 cd
colore delle lenti
Giallo
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
991,53 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Gas fuori zona
1, 2
Polvere fuori zona
21, 22
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-58-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Materiale della lente o della cupola
PC/Vetro
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
6,06 lb.
GTIN (EAN)
4061131160878
ETIM-Class
EC001335
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.18 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 414.73 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 13.2 12.4 12.4
Avvertimento 26.4 24.8 24.8
Indicazione 59.4 55.8 55.8