You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "BExCS 110-05D-P 115VAC RD ATEX"

I dispositivi di segnalazione combinati della serie BEx garantiscono un sistema di allarme acustico e visivo ad alte prestazioni per le Zone a rischio di esplosione delle Zone 1 e 2 e, a seconda del modello, delle Zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione affidabile in applicazioni industriali particolarmente impegnative.

  • Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 55 °C
  • Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
  • Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Dati tecnici
Numero articolo
32074155000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-115 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
103-126 V
Corrente nominale 50Hz
0,25 A
Tipo di tensione
AC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
110 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-9 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
3
Intensità luminosa (cd)
32 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (m)
131,12 m
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Gruppo di zone del gas
IIB
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
1, 2
Polvere fuori zona
21, 22
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-50-55 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Materiale della lente o della cupola
PC/Vetro
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (mm)
235 mm x 162 mm x 263 mm
Numero articolo
32074155000
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-115 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
103-126 V
Tipo di tensione
AC
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
110 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-9 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
3
Intensità luminosa (cd)
32 cd
colore delle lenti
Rosso
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Funzione luce lampeggiante
Sì (1)
Distanza massima di visione (piedi)
430,19 ft.
Tipo di lampada
XENON
Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
8000000
Gruppo di zone del gas
IIB
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
1, 2
Polvere fuori zona
21, 22
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-58-131 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
67
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Materiale della lente o della cupola
PC/Vetro
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
11,023 lb.
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Dimensioni del prodotto (pollici)
9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.07 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 1.71 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.71 MB Download
Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf N/A pdf 49.86 KB Download
Dimensione della copertura visiva
Copertura 3D: altezza, lunghezza e larghezza dell'area di segnalazione Applicazione Area di copertura visiva
Altezza (H) m Lunghezza (L) m Larghezza (W) m
Allarme 27.4 23.2 27.4
Avvertimento 54.8 46.4 54.8
Indicazione 123.3 104.4 123.3