BE-Series
BExCS 110-05-Ex
BEx Combo Sirena / luce xeno Ex 110dB 5J 32cd zona 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 RD
Codice prodotto:
32074805000
I dispositivi di segnalazione combinati della serie BEx garantiscono un sistema di allarme acustico e visivo ad alte prestazioni per le Zone a rischio di esplosione delle Zone 1 e 2 e, a seconda del modello, delle Zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione affidabile in applicazioni industriali particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 55 °C
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
Info sui prodotti "BExCS 110-05D-P 24VDC RD ATEX"
I dispositivi di segnalazione combinati della serie BEx garantiscono un sistema di allarme acustico e visivo ad alte prestazioni per le Zone a rischio di esplosione delle Zone 1 e 2 e, a seconda del modello, delle Zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione affidabile in applicazioni industriali particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1/21 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 55 °C
- Possibilità di controllare separatamente la segnalazione visiva e acustica - Elevata flessibilità nell'unità di controllo per i diversi livelli di avviso.
- Potente flash allo xeno - Elevata visibilità e ampia copertura
- Numero articolo
- 32074805000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Consumo di corrente nominale CC
- 0,565 A
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 110 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -9 dB
- Numero di toni di allarme
- 32
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 3
- Intensità luminosa (cd)
- 32 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (m)
- 131,12 m
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gruppo di zone del gas
- IIB
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Polvere fuori zona
- 21, 22
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -50-55 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Materiale della lente o della cupola
- PC/Vetro
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (kg)
- 4,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131164104
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 235 mm x 162 mm x 263 mm
- Numero articolo
- 32074805000
- Campo tensione nominale (CC)
- 24-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo di tensione
- DC
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 110 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -9 dB
- Numero di toni di allarme
- 32
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 3
- Intensità luminosa (cd)
- 32 cd
- colore delle lenti
- Rosso
- Tipo di segnale ottico
- Luce lampeggiante
- Funzione luce lampeggiante
- Sì (1)
- Distanza massima di visione (piedi)
- 430,19 ft.
- Tipo di lampada
- XENON
- Numero di lampeggi fino al 70% dell'emissione luminosa
- 8000000
- Gruppo di zone del gas
- IIB
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Polvere fuori zona
- 21, 22
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -58-131 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 67
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Materiale della lente o della cupola
- PC/Vetro
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 10,582 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164104
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 1.37 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.37 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.07 MB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf | N/A | 49.86 KB | Download |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) m | Lunghezza (L) m | Larghezza (W) m | ||
| Allarme | 27.4 | 23.2 | 27.4 | |
| Avvertimento | 54.8 | 46.4 | 54.8 | |
| Indicazione | 123.3 | 104.4 | 123.3 | |
| Dimensione della copertura visiva | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Applicazione | Area di copertura visiva | ||
| Altezza (H) ft | Lunghezza (L) ft | Larghezza (W) ft | ||
| Allarme | 89.9 | 76.2 | 89.9 | |
| Avvertimento | 179.8 | 152.3 | 134.9 | |
| Indicazione | 404.6 | 342.7 | 247.2 | |