You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "BExS 110D-C 230V AC"

Le sirene della serie BEx garantiscono una segnalazione acustica ad alte prestazioni per le Zone a rischio di esplosione delle Zone 1 e 2 e, a seconda del modello, delle Zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione affidabile degli allarmi in applicazioni industriali e marine particolarmente impegnative.

  • Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1 e di classe , divisione
  • Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
  • Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
  • Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 70 °C
Dati tecnici
Numero articolo
32080100000
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,056 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
113 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-9 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Gruppo di zone del gas
IIC/IIB
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
1, 2
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-50-70 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
GTIN (EAN)
4061131164388
ETIM-Class
EC001356
Dimensioni del prodotto (mm)
181 mm x 181 mm x 263 mm
Numero articolo
32080100000
Campo tensione nominale (50 Hz)
230-230 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,056 A
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
113 dB(A)
Livello di riduzione del rumore 1
-9 dB
Numero di toni di allarme
32
Numero di toni selezionabili esternamente
4
Gruppo di zone del gas
IIC/IIB
Gruppo di zone "polvere"
IIIC
Gas fuori zona
1, 2
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-58-158 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
66/67
Colore alloggiamento/articolo
Rosso
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio pressofuso
Quantità di ingressi cavi
2
Dimensioni ingresso cavi
M20
Peso del prodotto (lb.)
7,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131164388
ETIM-Class
EC001356
Dimensioni del prodotto (pollici)
7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificato DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificato EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.01 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 1.66 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.66 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download