BE-Series
BExS 120D-C-Ex
BEx Sirena Ex 113dB zona 1, 2,
230VAC RAL3000
Codice prodotto:
32076100000
Le sirene della serie BEx garantiscono una segnalazione acustica ad alte prestazioni per le Zone a rischio di esplosione delle Zone 1 e 2 e, a seconda del modello, delle Zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione affidabile degli allarmi in applicazioni industriali e marine particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 70 °C
Info sui prodotti "BExS 120D-C 230V AC"
Le sirene della serie BEx garantiscono una segnalazione acustica ad alte prestazioni per le Zone a rischio di esplosione delle Zone 1 e 2 e, a seconda del modello, delle Zone 21 e 22. La loro struttura robusta assicura una segnalazione affidabile degli allarmi in applicazioni industriali e marine particolarmente impegnative.
- Dispositivo già in possesso di omologazione - Conforme alle aree di zona 1 e di classe , divisione
- Montaggio flessibile - Utilizzabile in qualsiasi posizione di utilizzo
- Elevata resistenza alle condizioni ambientali - Progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni impegnative in tutto il mondo
- Resistenza alle temperature estreme - L'utilizzo avviene in modo perfetto tra -50 °C e 70 °C
- Numero articolo
- 32076100000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,09 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 113 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -9 dB
- Numero di toni di allarme
- 32
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Gruppo di zone del gas
- IIC/IIB
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -50-70 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164227
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 220 mm x 220 mm x 313 mm
- Numero articolo
- 32076100000
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,09 A
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 113 dB(A)
- Livello di riduzione del rumore 1
- -9 dB
- Numero di toni di allarme
- 32
- Numero di toni selezionabili esternamente
- 4
- Gruppo di zone del gas
- IIC/IIB
- Gruppo di zone "polvere"
- IIIC
- Gas fuori zona
- 1, 2
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -58-158 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 66/67
- Colore alloggiamento/articolo
- Rosso
- Materiale dell'alloggiamento
- Alluminio pressofuso
- Quantità di ingressi cavi
- 2
- Dimensioni ingresso cavi
- M20
- Peso del prodotto (lb.)
- 8,554 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164227
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 8.66 inch x 8.66 inch x 12.32 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Certificato EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 860.61 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 1.59 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |