Intense BR50
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Torretta luminosa 2-fasi Stand 100mm
115VAC
Codice prodotto:
22115200001
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
Info sui prodotti "BR50-2 115A S100 20 L6L5"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
- Numero articolo
- 22115200001
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,05 A
- Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
- Stand
- Lunghezza del tubo
- 100 mm
- Numero di moduli torre di segnalazione
- 2
- modulo colore 1
- Rosso
- modulo colore 2
- Verde
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Tipo di lampada
- LED
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 0 dB(A)
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249399
- Diametro ottico
- 50 mm
- Diametro esterno
- 54 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 70 mm x 70 mm x 258 mm
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,55 kg
- Peso del prodotto (kg)
- 0,35 kg
- Numero articolo
- 22115200001
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,05 A
- Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
- Stand
- Lunghezza del tubo
- 100 mm
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- Numero di moduli torre di segnalazione
- 2
- modulo colore 1
- Rosso
- modulo colore 2
- Verde
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Tipo di lampada
- LED
- Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
- 0 dB(A)
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 65
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249399
- Diametro ottico
- 50 mm
- Diametro esterno
- 54 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 70 mm x 70 mm x 258 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,35 kg
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0,55 kg
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 123.45 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.07 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |