You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "BR50-3 024D S100 20 L6L5L7"

La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente 
  • Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
  • Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
  • Dima di foratura universale - Si adatta alla maggior parte delle installazioni senza alcuna modifica
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
Dati tecnici
Numero articolo
22118300010
Campo tensione nominale (50 Hz)
12-24 V
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
10-30 V
Intervallo di tensione (CC)
10.8-26.4 V
Tipo di tensione
AC/DC
Consumo di corrente nominale CC
0,294 A
Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
Stand
Lunghezza del tubo
100 mm
Numero di moduli torre di segnalazione
3
modulo colore 1
Rosso
modulo colore 2
Blu
modulo colore 3
Verde
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Tipo di lampada
LED
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4X
Materiale dell'alloggiamento
ABS
Colore alloggiamento/articolo
Nero
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249368
Diametro ottico
50 mm
Diametro esterno
54 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,65 kg
Peso del prodotto (kg)
0,45 kg
Numero articolo
22118300010
Campo tensione nominale (50 Hz)
12-24 V
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
10-30 V
Intervallo di tensione (CC)
10.8-26.4 V
Tipo di tensione
AC/DC
Consumo di corrente nominale CC
0,294 A
Metodo di montaggio del dispositivo di segnalazione
Stand
Lunghezza del tubo
100 mm
Colore alloggiamento/articolo
Nero
Numero di moduli torre di segnalazione
3
modulo colore 1
Rosso
modulo colore 2
Blu
modulo colore 3
Verde
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Tipo di lampada
LED
Pressione sonora massima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
65
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
4X
Materiale dell'alloggiamento
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249368
Diametro ottico
50 mm
Diametro esterno
54 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Peso del prodotto (kg)
0,45 kg
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 123.45 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 4.07 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download