You are currently viewing content for: Russia · italiano

Info sui prodotti "BR50-BC-S100 Base / End Module with Stand M12"

La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente 
  • Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
  • Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
  • Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
  • Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
Dati tecnici
Numero articolo
28250126010
Intervallo di tensione (50 Hz)
8-36 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
12-24 V
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Intervallo di tensione (CC)
8-36 V
Tipo di tensione
AC/DC
Adatto per IO-Link
Sì (1)
Adatto per interfaccia AS
Sì (1)
Adatto per connettore M12
Sì (1)
Adatto per il montaggio a pavimento
Sì (1)
Adatto per il montaggio angolare
Sì (1)
Adatto per il montaggio su tubo
Sì (1)
Lunghezza del tubo
100 mm
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Colore alloggiamento/articolo
Nero
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131253723
Dimensioni del prodotto (mm)
65 mm x 75 mm x 56 mm
Peso dell'unità di imballaggio (kg)
0,13 kg
Numero articolo
28250126010
Campo tensione nominale (50 Hz)
12-24 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
8-36 V
Campo tensione nominale (CC)
12-24 V
Intervallo di tensione (CC)
8-36 V
Tipo di tensione
AC/DC
Adatto per IO-Link
Sì (1)
Adatto per interfaccia AS
Sì (1)
Adatto per il montaggio a pavimento
Sì (1)
Adatto per connettore M12
Sì (1)
Adatto per il montaggio angolare
Sì (1)
Adatto per il montaggio su tubo
Sì (1)
Lunghezza del tubo
100 mm
ETIM-Class
EC001152
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-122 °F
Colore alloggiamento/articolo
Nero
GTIN (EAN)
4061131253723
Dimensioni del prodotto (pollici)
6.5 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
Peso dell'unità di imballaggio (lb.)
0,33 lb.
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 4.07 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download