Intense BR50
BR50-BC-S400
Intense Base torretta luminosa Stand 400mm Connettore M12
12-24VAC/DC-M12
Codice prodotto:
28250126040
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
Info sui prodotti "BR50-BC-S400 Base / End Module with Stand M12"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- Alimentatore multitensione - Un unico dispositivo per tutte le tensioni in tutto il mondo, con conseguente riduzione delle scorte
- Connessione con connettore M12 preconfezionato - Consente un'installazione rapida e senza errori
- Numero articolo
- 28250126040
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 8-36 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 8-36 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Adatto per IO-Link
- Sì (1)
- Adatto per interfaccia AS
- Sì (1)
- Adatto per connettore M12
- Sì (1)
- Adatto per il montaggio a pavimento
- Sì (1)
- Adatto per il montaggio angolare
- Sì (1)
- Adatto per il montaggio su tubo
- Sì (1)
- Lunghezza del tubo
- 400 mm
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131253747
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 465 mm x 75 mm x 75 mm
- Peso dell'unità di imballaggio (kg)
- 0 kg
- Numero articolo
- 28250126040
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 8-36 V
- Campo tensione nominale (CC)
- 12-24 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 8-36 V
- Tipo di tensione
- AC/DC
- Adatto per IO-Link
- Sì (1)
- Adatto per interfaccia AS
- Sì (1)
- Adatto per il montaggio a pavimento
- Sì (1)
- Adatto per connettore M12
- Sì (1)
- Adatto per il montaggio angolare
- Sì (1)
- Adatto per il montaggio su tubo
- Sì (1)
- Lunghezza del tubo
- 400 mm
- ETIM-Class
- EC001152
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-122 °F
- Colore alloggiamento/articolo
- Nero
- GTIN (EAN)
- 4061131253747
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 18.31 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
- Peso dell'unità di imballaggio (lb.)
- 0,33 lb.
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.07 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | N/A | 204.05 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |