You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "BR50-LED-CL HI CL 115 AC WH"

La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.

  • Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente 
  • Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
  • Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
  • LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
  • Staffa in acciaio inox - Resistente, igienico e facile da pulire
Dati tecnici
Numero articolo
28250371612
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-115 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
98-132 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,022 A
colore delle lenti
Chiaro
Colore chiaro
Bianco
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce continua
Yes (1)
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-25-50 °C
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Materiale dell'alloggiamento
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131249061
Diametro esterno
54 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
81.5 mm x 56 mm x 56 mm
Peso del prodotto (kg)
0,09 kg
Numero articolo
28250371612
Campo tensione nominale (50 Hz)
115-115 V
Intervallo di tensione (50 Hz)
98-132 V
Tipo di tensione
AC
Corrente nominale 50Hz
0,022 A
colore delle lenti
Chiaro
Colore chiaro
Bianco
Tipo di segnale ottico
Luce continua
Funzione luce continua
Yes (1)
Ciclo di funzionamento (%)
100 %
Protezione della proprietà intellettuale
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-13-122 °F
Umidità relativa massima (%)
90 rH%
Materiale dell'alloggiamento
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131249061
Diametro esterno
54 mm
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
Peso del prodotto (lb.)
0,2 lb.
Description Language Type Size Link
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 4.07 MB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download