Intense BR50
BR50-LED-CL YE
Intense Modulo luce fissa LED per torretta luminosa
115VAC
Codice prodotto:
28250371633
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Staffa in acciaio inox - Resistente, igienico e facile da pulire
Info sui prodotti "BR50-LED-CL HI YE 115 AC YE"
La torretta luminosa modulare INTENSE BR 50 consente di realizzare soluzioni di indicazione di stato delle macchine e dei processi su misura per ogni applicazione. È possibile combinare fino a cinque moduli LED, allo xeno, acustici, con funzionamento monitorato o IO-Link, avvalendosi di opzioni di montaggio flessibili per soddisfare le esigenze specifiche.
- Opzioni di montaggio versatili - Può essere montato tramite supporto tubolare con zoccolo, tubo, staffa di montaggio o direttamente
- Estremamente luminoso e ultrasottile - Eccellente percettibilità in un design compatto da ø 54 mm
- Protezione IP potenziata con guarnizione opzionale - Adatto ad ambienti soggetti a lavaggio con getto d'acqua
- LED sostituibile - Tipo di costruzione sostenibile che riduce gli sprechi
- Staffa in acciaio inox - Resistente, igienico e facile da pulire
- Numero articolo
- 28250371633
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 98-132 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,022 A
- colore delle lenti
- Giallo
- Colore chiaro
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -25-50 °C
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131248989
- Diametro esterno
- 54 mm
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- Peso del prodotto (kg)
- 0,09 kg
- Numero articolo
- 28250371633
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 98-132 V
- Tipo di tensione
- AC
- Corrente nominale 50Hz
- 0,022 A
- colore delle lenti
- Giallo
- Colore chiaro
- Giallo
- Tipo di segnale ottico
- Luce continua
- Funzione luce continua
- Yes (1)
- Ciclo di funzionamento (%)
- 100 %
- Protezione della proprietà intellettuale
- 54
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -13-122 °F
- Umidità relativa massima (%)
- 90 rH%
- Materiale dell'alloggiamento
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131248989
- Diametro esterno
- 54 mm
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,2 lb.
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Scheda prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 4.07 MB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |