Compact Packaged Chillers
CCE6201 1700 WT CE HS STD
Industrial Refrigeratore compatto 1.7kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Codice prodotto:
42130175004
I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
- Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Info sui prodotti "CCE6201 1700 WT CE HS STD"
I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
- Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
- Numero articolo
- 42130175004
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Quantità di refrigerante (g)
- 700 g
- Quantità di refrigerante (once)
- 24,69 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione HS
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 1700 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- CCE6201 1700
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (kg)
- 67 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177296
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 634 mm x 600 mm x 557 mm
- Numero articolo
- 42130175004
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Numero di fasi
- 1
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Quantità di refrigerante (once)
- 24,69 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione HS
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 1700 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 5800 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- CCE6201 1700
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (lb.)
- 147,7 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177296
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 771.03 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 771.03 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130175004_4.0.pdf | N/A | 37.03 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6201 1700 WT CE HS STD
- A
- 574 mm
- B
- 435.7 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 571.5 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 22.6 in
- B
- 17.15 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 22.5 in
- Z
- 19.49 in
Dimensioni