Compact Packaged Chillers
CCE6201 WT WT CE B STD
Industrial Refrigeratore compatto 1.7kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R1234yf
Codice prodotto:
42130175103
I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
- Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Info sui prodotti "CCE6201 WT CE HS STD 230/1/50 R1234YF"
I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
I nostri refrigeratori compatti ed efficienti della serie CCE da 6101 a 6301 (NEMA Tipo 12) offrono numerose caratteristiche tipiche solo dei modelli di dimensioni maggiori. Questi refrigeratori di dimensioni ridotte rappresentano la soluzione ideale per la refrigerazione di processo e l'integrazione dei motori richiesti dai centri di lavorazione ad alta velocità. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE garantiscono costi di manutenzione ridotti e una maggiore durata. Il funzionamento monofase ne facilita l’installazione nella maggior parte degli ambienti commerciali e industriali.
- Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
- Numero articolo
- 42130175103
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 6,8 A
- Corrente nominale 60Hz
- 6,9 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 16,5 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 21 A
- Protezione IP (esterna)
- 54
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1100 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1300 W
- Tipo pre-fusibile
- T
- Valore del fusibile
- 12 A
- Quantità di refrigerante (g)
- 700 g
- Quantità di refrigerante (once)
- 24,69 oz.
- Tipo di refrigerante
- R1234yf
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 1300 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 1300 m³/h
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione B
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Capacità serbatoio (L)
- 10 L
- Portata (pompa) (l/min) (50Hz)
- 7,5 L/min
- Pressione della pompa (50 Hz, bar)
- 3,5 bar
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 2 K
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, W)
- 1700 W
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 1/2 pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 1700 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- CCE6201 WT
- Area of application (market)
- Industriale
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 13-45 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 67 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131275077
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 634 mm x 600 mm x 557 mm
- Numero articolo
- 42130175103
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 60 Hz
- Corrente nominale 50Hz
- 6,8 A
- Corrente nominale 60Hz
- 6,9 A
- Corrente di spunto 50 Hz
- 16,5 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 21 A
- Protezione IP (esterna)
- 54
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1100 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1300 W
- Tipo pre-fusibile
- T
- Valore del fusibile
- 12 A
- Quantità di refrigerante (once)
- 24,69 oz.
- Tipo di refrigerante
- R1234yf
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo di tensione
- AC
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 765 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 765 cfm
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione B
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Capacità serbatoio (L)
- 10 L
- Capacità serbatoio (gal)
- 2,64 gal
- Portata (pompa) (gal/min) (50Hz)
- 1,98 gal/min
- Pressione della pompa (50 Hz, psi)
- 51 psi
- Tolleranza del valore della temperatura target (+/- K)
- 2 K
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, BTU)
- 5800,64 btu/h
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (60 Hz, BTU)
- 5800,64 btu/h
- Collegamento (fluido di raffreddamento)
- 1/2 pollice
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 1700 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 5800 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- CCE6201 WT
- Area of application (market)
- Industriale
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 55-113 °F
- Peso del prodotto (lb.)
- 147,7 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131275077
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
CCE6201 WT CE HS STD 230/1/50 R1234YF
- A
- 574 mm
- B
- 435.7 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 571.5 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 22.6 in
- B
- 17.15 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 22.5 in
- Z
- 19.49 in
Dimensioni