Compact Packaged Chillers
CCE6601 6500 WT CE HS STD
Industrial Refrigeratore compatto 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Codice prodotto:
42130655004
I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.
- Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Info sui prodotti "CCE6601 6500 WT CE HS STD"
I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.
- Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
- Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
- Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
- Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
- Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
- Numero articolo
- 42130655004
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Numero di fasi
- 3
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Quantità di refrigerante (g)
- 1500 g
- Quantità di refrigerante (once)
- 52,91 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura minima del fluido (°C)
- 13 °C
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-506 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione HS
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
- 6500 W
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 6500 W
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (kg)
- 109 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177579
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Numero articolo
- 42130655004
- Colore alloggiamento/articolo
- Grigio
- Colore alloggiamento/articolo RAL
- 7035
- Frequenza nominale
- 50 Hz
- Numero di fasi
- 3
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Quantità di refrigerante (once)
- 52,91 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura minima del fluido (°F)
- 55 °F
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-506 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-506 V
- Campo tensione nominale (50 Hz)
- 400-460 V
- Intervallo di tensione nominale 60 Hz
- 400-460 V
- Tipo di tensione
- AC
- Pacchetto di configurazione del refrigeratore
- Configurazione HS
- Miscela di refrigerante (consigliata)
- Acqua/Glicole - 80/20
- Tipo di mezzo di raffreddamento
- Acqua
- Metodo di montaggio del refrigeratore
- Indipendente
- F-Gas ready
- Sì
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
- 6500 W
- Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
- 22180 btu/h
- Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Industriale
- Peso del prodotto (lb.)
- 240,3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177579
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificato CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Scheda prodotto | DE | 310.58 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 310.58 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130655004_3.0.pdf | N/A | 37.07 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6601 6500 WT CE HS STD
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Dimensioni