You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "CCE6601 6500 WT UL CUS"

I refrigeratori Pfannenberg garantiscono una soluzione centralizzata ed economica e rispondono perfettamente alle esigenze del settore in termini di controllo preciso della temperatura e affidabilità assoluta, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Resistenti, affidabili ed estremamente facili da manutenere, i refrigeratori compatti CCE sono garanzia di costi di manutenzione ridotti e di una maggiore durata.

  • Conformità globale - Piena conformità alle norme internazionali di sicurezza elettrica CE e UL 508A, a garanzia di un'installazione semplificata a livello globale e dell'assenza di ostacoli normativi
  • Compatibilità con il sistema di raffreddamento ad acqua-glicole - Garantisce la massima flessibilità grazie a diversi rapporti di miscelazione del refrigerante, adatti a diversi climi ed esigenze di processo, mantenendo prestazioni di raffreddamento stabili e prevenendo qualsiasi rischio di congelamento e corrosione
  • Refrigeratore compatto Plug-and-Play per un’installazione rapida e un’integrazione senza difficoltà - Installazione rapidissima senza complessità tecniche, tempi e costi di messa in servizio ridotti, avvio rapido e integrazione perfetta anche in spazi limitati o all’interno di infrastrutture esistenti: tempi di inattività minimi, implementazione più semplice e massima flessibilità di configurazione.
  • Sistema di movimentazione integrato con punti di sollevamento e base industriale multifunzionale - Garantisce un'installazione e un riposizionamento sicuri e senza sforzo, riduce il rischio di danni e semplifica le operazioni di movimentazione, trasporto e manutenzione, consentendo un'implementazione più rapida e affidabile.
  • Architettura a manutenzione rapida con facile accesso, sistema di filtrazione a sostituzione rapida e diagnostica intelligente - Garantisce tempi di manutenzione più brevi e costi di assistenza ridotti, assicurando una risoluzione dei problemi più rapida e accurata, una maggiore durata dei componenti e, in definitiva, la massimizzazione dei tempi di funzionamento della macchina.
Dati tecnici
Numero articolo
42130655011
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Numero di fasi
3
Tipo pre-fusibile
J
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura minima del fluido (°C)
13 °C
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-460 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
400-460 V
Tipo di tensione
AC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Potenza di raffreddamento a W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
6500 W
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industriale
Peso del prodotto (kg)
109 kg
GTIN (EAN)
4061131021964
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Numero articolo
42130655011
Colore alloggiamento/articolo
Grigio
Colore alloggiamento/articolo RAL
7035
Frequenza nominale
50 Hz
Numero di fasi
3
Tipo pre-fusibile
J
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura minima del fluido (°F)
55 °F
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-506 V
Campo tensione nominale (50 Hz)
400-460 V
Intervallo di tensione nominale 60 Hz
400-460 V
Tipo di tensione
AC
Miscela di refrigerante (consigliata)
Acqua/Glicole - 80/20
Tipo di mezzo di raffreddamento
Acqua
Metodo di montaggio del refrigeratore
Indipendente
F-Gas ready
Sì
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Capacità frigorifera massima dichiarata (W)
6500 W
Capacità frigorifera massima dichiarata (BTU)
22180 btu/h
Breve descrizione del tipo di unità di raffreddamento
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industriale
Peso del prodotto (lb.)
240,3 lb.
GTIN (EAN)
4061131021964
ETIM-Class
EC002516
Dimensioni del prodotto (pollici)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 310.58 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 310.58 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130655011_2.0.pdf N/A pdf 37.47 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 6500 WT UL CUS

Dimensioni
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in