DTx 8000P
DTI 8301P
Serie DTx 8000P Condizionatori Parzialmente incassato for outdoor app.
230VAC IC LH 7035 R513A
Codice prodotto:
13090141455
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.Indipendentemente dal fatto che gli armadi elettrici siano esposti a calore, freddo, umidità o polvere estremi, la sicurezza in ambienti difficili è garantita.
Pfannenberg offre pacchetti di apparecchiature della serie DTS/I 8000 adatti a tutte queste condizioni ambientali, garantendo così il più ampio campo di applicazione possibile, con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e un massimo di +55 °C.Prestazioni garantite in condizioni estreme. Efficienza energetica, affidabilità, resistenza e idoneità all’impiego in ambienti difficili.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.Indipendentemente dal fatto che gli armadi elettrici siano esposti a calore, freddo, umidità o polvere estremi, la sicurezza in ambienti difficili è garantita.
Pfannenberg offre pacchetti di apparecchiature della serie DTS/I 8000 adatti a tutte queste condizioni ambientali, garantendo così il più ampio campo di applicazione possibile, con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e un massimo di +55 °C.Prestazioni garantite in condizioni estreme. Efficienza energetica, affidabilità, resistenza e idoneità all’impiego in ambienti difficili.
- Efficienza energetica - Elevato risparmio energetico grazie a un design incentrato sull'efficienza
- Prefiltro opzionale - Può essere equipaggiato con filtri in alluminio, in tessuto non tessuto o pieghettati per l'impiego in diverse temperature ambientali, prolungando la durata di vita utile e gli intervalli di manutenzione
- Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
Info sui prodotti "DTI 8301P 230V IC LAP 7035"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.Indipendentemente dal fatto che gli armadi elettrici siano esposti a calore, freddo, umidità o polvere estremi, la sicurezza in ambienti difficili è garantita.
Pfannenberg offre pacchetti di apparecchiature della serie DTS/I 8000 adatti a tutte queste condizioni ambientali, garantendo così il più ampio campo di applicazione possibile, con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e un massimo di +55 °C.Prestazioni garantite in condizioni estreme. Efficienza energetica, affidabilità, resistenza e idoneità all’impiego in ambienti difficili.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.Indipendentemente dal fatto che gli armadi elettrici siano esposti a calore, freddo, umidità o polvere estremi, la sicurezza in ambienti difficili è garantita.
Pfannenberg offre pacchetti di apparecchiature della serie DTS/I 8000 adatti a tutte queste condizioni ambientali, garantendo così il più ampio campo di applicazione possibile, con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e un massimo di +55 °C.Prestazioni garantite in condizioni estreme. Efficienza energetica, affidabilità, resistenza e idoneità all’impiego in ambienti difficili.
- Efficienza energetica - Elevato risparmio energetico grazie a un design incentrato sull'efficienza
- Prefiltro opzionale - Può essere equipaggiato con filtri in alluminio, in tessuto non tessuto o pieghettati per l'impiego in diverse temperature ambientali, prolungando la durata di vita utile e gli intervalli di manutenzione
- Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
- Numero articolo
- 90000008301
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Controller intelligente
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,1
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,9
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Corrente di spunto 50 Hz
- 14,5 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 14,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Parzialmente incassato
- Numero di fasi
- 1
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 1000 W
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 715 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 865 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1650 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 1040 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1150 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 350 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 27 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 783 mm x 483 mm x 200 mm
- Modbus
- Sì (1)
- Numero articolo
- 90000008301
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Controller intelligente
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,1
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,9
- Funzione di riscaldamento
- Sì (1)
- Corrente di spunto 50 Hz
- 14,5 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 14,5 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Parzialmente incassato
- Numero di fasi
- 1
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 1000 W
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 715 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 865 W
- Tipo pre-fusibile
- gG
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5630 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3549 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3924 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 12,35 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 594 cfm
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
- 594 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 594 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 594 cfm
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 59,52 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 30.83 inch x 19.02 inch x 7.87 inch
- Modbus
- Sì (1)
Dati tecnici
Technical Drawings
DTI 8301P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensioni