You are currently viewing content for: Paesi Bassi · italiano

Info sui prodotti "DTI 8801P 230V IC LAP 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.Indipendentemente dal fatto che gli armadi elettrici siano esposti a calore, freddo, umidità o polvere estremi, la sicurezza in ambienti difficili è garantita.
Pfannenberg offre pacchetti di apparecchiature della serie DTS/I 8000 adatti a tutte queste condizioni ambientali, garantendo così il più ampio campo di applicazione possibile, con un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e un massimo di +55 °C.Prestazioni garantite in condizioni estreme. Efficienza energetica, affidabilità, resistenza e idoneità all’impiego in ambienti difficili.

  • Efficienza energetica - Elevato risparmio energetico grazie a un design incentrato sull'efficienza
  • Prefiltro opzionale - Può essere equipaggiato con filtri in alluminio, in tessuto non tessuto o pieghettati per l'impiego in diverse temperature ambientali, prolungando la durata di vita utile e gli intervalli di manutenzione
  • Efficienza energetica - Il design a microcanali garantisce una dissipazione del calore superiore fino al 40% rispetto ai condensatori standard, migliorando il trasferimento di calore dal refrigerante all'aria ambiente
Dati tecnici
Numero articolo
90000008801
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Controller intelligente
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,3
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,2
Funzione di riscaldamento
Sì (1)
Corrente di spunto 50 Hz
45 A
Corrente di spunto 60 Hz
45 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Parzialmente incassato
Numero di fasi
1
Potenza di riscaldamento elettrica
1500 W
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1850 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1970 W
Tipo pre-fusibile
gG
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
4000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
4200 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
4000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
3250 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
3450 W
Quantità di refrigerante (g)
1100 g
Tipo di refrigerante
R513A
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
72 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1400 mm x 670 mm x 300 mm
Modbus
Sì (1)
Numero articolo
90000008801
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Controller intelligente
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,3
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,2
Funzione di riscaldamento
Sì (1)
Corrente di spunto 50 Hz
45 A
Corrente di spunto 60 Hz
45 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Parzialmente incassato
Numero di fasi
1
Potenza di riscaldamento elettrica
1500 W
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1850 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1970 W
Tipo pre-fusibile
gG
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
13648 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
14331 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
11089 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
11772 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
38,80 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
941 cfm
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (cfm)
941 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
941 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
941 cfm
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
158,73 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
55.11 inch x 26.38 inch x 11.81 inch
Modbus
Sì (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 378.49 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.49 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 4.88 MB Download

Technical Drawings

DTI 8801P 230V IC LAP 7035

Dimensioni
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in