Condizionatori
DTS 3185
Serie DTS 3000 Cooling Unit Montaggio laterale for washdown app. 1800W
115VAC SC 9006 R134a
Codice prodotto:
13383644158
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Info sui prodotti "DTS 3185 115V SC 304SS"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
- Numero articolo
- 13383644158
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,8
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1224 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 30 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1800 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 1800 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 1100 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 30 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 1465-2051 W
- Peso del prodotto (kg)
- 49 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067306
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 914 mm x 305 mm x 305 mm
- Numero articolo
- 13383644158
- Coperchio/copertura colorato
- acciaio inox
- Colore coperchio/copertura RAL
- 9006
- Nome del Controller
- Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,8
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 56
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1224 W
- Tipo pre-fusibile
- CC
- Valore del fusibile
- 30 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 6142 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3753 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 22,9 oz.
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 104-126 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 341 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- CC / 30 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 5000-7000 btu/h
- Peso del prodotto (lb.)
- 108 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067306
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.34 MB | Download |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Ritaglio del disegno del prodotto | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.62 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3185 115V SC 304SS
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 430 mm
- B
- 243 mm
- C
- 118 mm
- D
- 11 mm
- E
- 216 mm
- F
- 216 mm
- G
- 45 mm
- H
- 17 mm
- I
- 80 mm
- J
- 265 mm
- K
- 228 mm
- X
- 304 mm
- Y
- 918 mm
- Z
- 305 mm
- A
- 16.93 in
- B
- 9.57 in
- C
- 4.65 in
- D
- 0.43 in
- E
- 8.5 in
- F
- 8.5 in
- G
- 1.77 in
- H
- 0.67 in
- I
- 3.15 in
- J
- 10.43 in
- K
- 8.98 in
- X
- 11.97 in
- Y
- 36.14 in
- Z
- 12.01 in
Dimensioni