You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 3185 460V SC 316SS"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Pfannenberg offre condizionatori per esterni certificati secondo gli standard NEMA: per interni (Tipo 12), per esterni (Tipo 3R/4) e per esterni / lavaggio (Tipo 4/4X).

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Quadro di controllo di facile accesso - I comandi elettrici sono facilmente accessibili tramite il pannello di accesso ribaltabile
Dati tecnici
Numero articolo
13383636159
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,6
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1496 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
5 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
2050 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
2050 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
1100 W
Quantità di refrigerante (g)
825 g
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
414-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
580 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
580 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 5 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
1465-2051 W
Peso del prodotto (kg)
49 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131067092
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
914 mm x 305 mm x 305 mm
Numero articolo
13383636159
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Colore coperchio/copertura RAL
9006
Nome del Controller
Standard Controller
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,6
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
56
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Numero di fasi
3
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1496 W
Tipo pre-fusibile
CC
Valore del fusibile
5 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
6995 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
29,1 oz.
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
414-506 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
414-506 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
341 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
CC / 5 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
5000-7000 btu/h
Peso del prodotto (lb.)
108 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131067092
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Legge "Build America, Buy America"
Sì
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.34 MB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Ritaglio del disegno del prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.66 KB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 769.62 KB Download

Technical Drawings

DTS 3185 460V SC 316SS

Mounting holes Ø 10 mm

Dimensioni
A
430 mm
B
243 mm
C
118 mm
D
11 mm
E
216 mm
F
216 mm
G
45 mm
H
17 mm
I
80 mm
J
265 mm
K
228 mm
X
304 mm
Y
918 mm
Z
305 mm
A
16.93 in
B
9.57 in
C
4.65 in
D
0.43 in
E
8.5 in
F
8.5 in
G
1.77 in
H
0.67 in
I
3.15 in
J
10.43 in
K
8.98 in
X
11.97 in
Y
36.14 in
Z
12.01 in