You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 6X1E R513A 230V 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Dati tecnici
Numero articolo
13887371055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Premium Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,6
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,6
Corrente di spunto 50 Hz
7,6 A
Corrente di spunto 60 Hz
7,6 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1000 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1000 W
Tipo pre-fusibile
C
Valore del fusibile
10 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
3000 W
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
3000 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
2100 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
2100 W
Quantità di refrigerante (g)
550 g
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
45 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
1400 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
1400 m³/h
Tipo e valore del fusibile preliminare
C / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
500-2600 W
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (kg)
67 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
10-60 °C
GTIN (EAN)
4061131268550
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
1538 mm x 485 mm x 278 mm
Numero articolo
13887371055
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Premium Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
2,6
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
2,6
Corrente di spunto 50 Hz
7,6 A
Corrente di spunto 60 Hz
7,6 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
54
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Montaggio laterale
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
1000 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
1000 W
Tipo pre-fusibile
C
Valore del fusibile
10 A
Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, BTU)
10236 btu/h
Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, BTU)
10236 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
8877 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
8877 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
7165 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
7165 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
19,40 oz.
Tipo di refrigerante
R513A
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
113 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
824 cfm
Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
824 cfm
Tipo e valore del fusibile preliminare
C / 10 A
intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
1707-8876 btu/h
Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
Sì
Peso del prodotto (lb.)
147,71 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
50-140 °F
GTIN (EAN)
4061131268550
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE pdf 423.07 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 749.6 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25 MB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 2.26 MB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E R513A 230V 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensioni
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1538 mm
Z1
218 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.55 in
Z1
8.58 in
Z2
2.36 in