GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Condizionatori Montaggio laterale for indoor app. 1000-2800W
400VAC 7035 R513A
Codice prodotto:
13887372055
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
Info sui prodotti "DTS 6X1E R513A 400V 7035"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Numero articolo
- 13887372055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Premium Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,6
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,6
- Corrente di spunto 50 Hz
- 2,4 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 2,4 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1000 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1000 W
- Tipo pre-fusibile
- C
- Valore del fusibile
- 10 A
- Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, W)
- 3000 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 2600 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 2600 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 2600 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 2100 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 550 g
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 1400 m³/h
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- C / 10 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (Watt)
- 500-2600 W
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (kg)
- 67 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Numero articolo
- 13887372055
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Premium Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 2,6
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 2,6
- Corrente di spunto 50 Hz
- 2,4 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 2,4 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 54
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 1000 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 1000 W
- Tipo pre-fusibile
- C
- Valore del fusibile
- 10 A
- Capacità frigorifera a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Capacità frigorifera a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8877 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7165 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 19,40 oz.
- Tipo di refrigerante
- R513A
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (cfm)
- 824 cfm
- Tipo e valore del fusibile preliminare
- C / 10 A
- intervallo di capacità frigorifera regolabile (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- Conforme alla normativa sui gas fluorurati (generato in base alle regole)
- Sì
- Peso del prodotto (lb.)
- 147,71 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131274407
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 423.07 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| Disegno CAD | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 400V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensioni