You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "DTS 8031E 230V CSC 7035"

I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.

Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.

  • Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
  • Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
  • Facilità di manutenzione - Il coperchio rimovibile consente un facile accesso ai componenti di controllo frontali, mentre il tipo di costruzione del condensatore a microcanali riduce il rischio di intasamento e semplifica la pulizia durante la manutenzione ordinaria
Dati tecnici
Numero articolo
13048098335
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Chinese Standard Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,73
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,66
Corrente di spunto 50 Hz
3,5 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Parzialmente incassato
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,289 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,332 W
Valore del fusibile
3 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
550 W
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
500 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
330 W
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
363 W
Quantità di refrigerante (g)
190 g
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
50 °C
Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
25 °C
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
590 m³/h
Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
275 m³/h
Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
275 m³/h
Peso del prodotto (kg)
17,8 kg
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131238157
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (mm)
675 mm x 325 mm x 200 mm
Numero articolo
13048098335
Coperchio/copertura colorato
grigio chiaro
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Nome del Controller
Chinese Standard Controller
Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
1,73
Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
1,66
Corrente di spunto 50 Hz
3,5 A
Protezione IP (esterna)
34
Protezione IP (interna)
55
Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
Parzialmente incassato
Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Numero di fasi
1
Assorbimento di potenza nominale 50Hz
0,289 W
Assorbimento di potenza nominale 60Hz
0,332 W
Valore del fusibile
3 A
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1706 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1876,6 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1125,96 btu/h
Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1238,556 btu/h
Quantità di refrigerante (once)
418 oz.
Tipo di refrigerante
R134a
Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
122 °F
Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
77 °F
Controllo della temperatura
Sì (1)
Intervallo di tensione (50 Hz)
207-253 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
207-253 V
Tipo di tensione
AC
Tipo di unità di raffreddamento
Aria/Aria
Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
347 cfm
Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
162 cfm
Peso del prodotto (lb.)
38,06 lb.
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131238157
ETIM-Class
EC000855
Dimensioni del prodotto (pollici)
26.58 inch x 12.8 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 88.97 KB Download