DTx 8000 Series
DTS 8041ES
Serie DTx 8000E Condizionatori Parzialmente incassato/Montaggio laterale for indoor app. 800W
400VAC CSC CM 7035 R134a
Codice prodotto:
13047999346
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Facilità di manutenzione - Il coperchio rimovibile consente un facile accesso ai componenti di controllo frontali, mentre il tipo di costruzione del condensatore a microcanali riduce il rischio di intasamento e semplifica la pulizia durante la manutenzione ordinaria
Info sui prodotti "DTS 8041ES 400V 2~ CSC 7035 CM"
I condizionatori Pfannenberg, in quanto sistema di raffreddamento a circuito chiuso, impediscono fluttuazioni critiche della temperatura ed evitano il surriscaldamento. Le unità isolano efficacemente l'aria ambiente, garantendo che aria pulita e fresca venga ricircolata all'interno dell'armadio. Queste unità sono necessarie quando non è possibile raffreddare con aria esterna, quando la temperatura interna richiesta è pari o inferiore alla temperatura ambiente, quando l'aria ambiente è fortemente contaminata da olio o polvere conduttiva, oppure quando è richiesto un grado di Protezione di ingresso più elevato.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
Le serie DTI e DTS soddisfano tutti i requisiti per l'installazione parzialmente incassata (DTI) e a montaggio laterale (DTS) per involucri di qualsiasi dimensione.
- Tipo di costruzione a circuito chiuso - Progettato per isolare l'aria ambiente dall'aria condizionata all'interno, eliminando il rischio che sostanze contaminanti entrino nell'armadio
- Grande distanza tra la presa d’aria e l’uscita dell’aria - Un percorso più lungo del flusso d’aria migliora la circolazione dell'aria e contribuisce a eliminare i punti di surriscaldamento all'interno dell'armadio elettrico
- Facilità di manutenzione - Il coperchio rimovibile consente un facile accesso ai componenti di controllo frontali, mentre il tipo di costruzione del condensatore a microcanali riduce il rischio di intasamento e semplifica la pulizia durante la manutenzione ordinaria
- Numero articolo
- 13047999346
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Chinese Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,61
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,51
- Corrente di spunto 50 Hz
- 10,6 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 12 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,497 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,582 W
- Valore del fusibile
- 6 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, W)
- 800 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, W)
- 880 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (W) ETIM
- 800 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, W)
- 550 W
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, W)
- 615 W
- Quantità di refrigerante (g)
- 300 g
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Temperatura massima interna dell'involucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura interna minima dell'involucro (°C)
- 25 °C
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (m³/h)
- 620 m³/h
- Flusso d’aria esterno a 60 Hz (m³/h)
- 620 m³/h
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (m³/h)
- 535 m³/h
- Flusso d’aria interno a 60 Hz (m³/h)
- 535 m³/h
- Peso del prodotto (kg)
- 29,5 kg
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131024507
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 670 mm x 380 mm x 200 mm
- Numero articolo
- 13047999346
- Coperchio/copertura colorato
- grigio chiaro
- Colore coperchio/copertura RAL
- 7035
- Nome del Controller
- Chinese Standard Controller
- Indice di efficienza energetica 50 Hz (EER)
- 1,61
- Indice di efficienza energetica 60 Hz (EER)
- 1,51
- Corrente di spunto 50 Hz
- 10,6 A
- Corrente di spunto 60 Hz
- 12 A
- Protezione IP (esterna)
- 34
- Protezione IP (interna)
- 55
- Metodo di montaggio dell'unità di raffreddamento
- Montaggio laterale
- Livello di rumore (IT ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Livello di rumore (IT ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Numero di fasi
- 1
- Assorbimento di potenza nominale 50Hz
- 0,497 W
- Assorbimento di potenza nominale 60Hz
- 0,582 W
- Valore del fusibile
- 6 A
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2729,6 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3002,56 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1876,6 btu/h
- Potenza di raffreddamento a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2098,38 btu/h
- Quantità di refrigerante (once)
- 660 oz.
- Tipo di refrigerante
- R134a
- Temperatura massima interna dell'involucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura interna minima dell'involucro (°F)
- 77 °F
- Controllo della temperatura
- Sì (1)
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 360-440 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo di tensione
- AC
- Tipo di unità di raffreddamento
- Aria/Aria
- Flusso d’aria esterno a 50 Hz (cfm)
- 365 cfm
- Flusso d’aria interno a 50 Hz (cfm)
- 315 cfm
- Peso del prodotto (lb.)
- 64,9 lb.
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131024507
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 26.38 inch x 14.96 inch x 7.87 inch
Dati tecnici
Technical Drawings
DTS 8041ES 400V 2~ CSC 7035 CM
- A
- 435 mm
- B
- 410 mm
- C
- 289 mm
- D
- 260 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 670 mm
- Z
- 200 mm
Dimensioni